??
CAD model selection
K0407.100801
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0407 - Shaft collars with wing grip silimar to DIN 705, steel
Bill of material
K0407.100801
BESTKIPP
Order No.
K0407.100801 mm
B
height
8 mm
D1
diameter
8 mm
D2
diameter
16 mm
D3
thread
M 4 mm
H
distance
27.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0153 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245155699
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions